TIDA-00409

1GHz 帯域幅、デュアル・チャネル・トランスミッタ、最大 4GHz、リファレンス・デザイン

TIDA-00409

設計ファイル

概要

The TSW38J84 EVM reference design provides a platform to demonstrate a wideband dual transmit solution that incorporates an integrated LO.  The reference design utilizes the 2.5 GSPS DAC38J84 device with the high performance modulators: TRF3722 (including integrated PLL/VCO) and TRF3705. The TRF3722 and TRF3705 can be combined to form a dual transmit solution with the TRF3722 generating the local oscillator (LO) for both modulators. The interface between the DAC38J84 and the modulators is discussed as well as measurements showing the combined performance of the DAC and modulators. The measurements illustrate the bandwidth performance, output third order intercept performance, harmonic distortion and sideband suppression performance.

特長
  • Complete bits-to-RF dual transmit signal chain solution utilizing the JESD204B interface
  • Provides a platform to test 2.4 GSPS DAC38J84 with two high performance modulators
  • Output frequency of TRF3722 and TRF3705 is up to 4 GHz
  • The solution can support up to 1 GHz of bandwidth
  • Dual transmit solution for modern communication, military and test and measurement system
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU673.PDF (187 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRDL9.PDF (127 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC991.ZIP (2606 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDL8.PDF (200 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
IQ 変調器

TRF3722広帯域 PLL/VCO 内蔵、400MHz ~ 4.2GHz 直交変調器

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC37J82デュアル チャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC38J84クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
IQ 変調器

TRF3705300MHz ~ 4GHz 直交変調器

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC38J82デュアル チャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC37J84クワッドチャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Wideband Dual Transmit Solution With Integrated Local Oscillator 2014/12/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。