TIDA-00382
スマート・カード・インターフェイス、リファレンス・デザイン
TIDA-00382
概要
The TIDA-00382 TCA5013 reference design solves EPOS smart card subsystem; allows customers pass EMV test much easier. The TCA5013 reference design is built with one user card slot which allows the TCA5013 to detect the insertion and removal of the user card. The user card, also known as an IC card, contains the account information for the consumer using of an electronic point of sale (EPOS). The TCA5013 design is also built with three Secure Access Module (SAM) card cages. A SAM card physically resembles a Subscriber Identification Module (SIM) but contains information relevant to an EPOS transaction.
特長
- Designed to comply ISO7816-3, ISO7816-10 and EMV 4.3 requirements (timing, ESD, security)
- Automatic ATR retrieval from ISO7816-10 type-1 card to reduce Software development
- 1 user card + 3 SAM
- 8kV IEC 61000-4-2 ESD protection on all card side pins
- Built and tested circuit design
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBL8.PDF (97 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc581 or www.ti.com/lit/xx/slvc581/slvc581.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC581. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TCA5013EVM User's Guide | 2014/07/14 |