TIDA-00376

ピエゾ・スピーカー・ストロボ通知リファレンス・デザイン

TIDA-00376

設計ファイル

概要

TIDA-00376 は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の産業用ピエゾ・ドライバ、点滅 LED ドライバ、超低消費電力 FRAM マイコン (MCU) を使用して、聴覚と視覚両方の通知サブシステムを実装する方法を提示します。これらは主に、火災報知最終製品システムを意図しています。このリファレンス・デザインは、単一のピエゾ・トランスデューサを通じて複数の警報トーン周波数を出力するとともに、小さい入力電流を受け入れ、明るい光出力の LED ストローブを点灯させる方法を提示します。

特長
  • 聴覚と視覚両方の通知デバイスに関する NFPA 72 Code の要件に適合
  • 86.5dBA @ 3m (520Hz 方形波)
  • 80.5dBA @ 3m (2.84kHz 正弦波)
  • 77.5dBA @ 3m (事前録音済み音声)
  • 300 カンデラ @ 3m (点滅モード)
  • 1.44W の消費電力 (聴覚と視覚による通知)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDREY2.PDF (283 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREY1.PDF (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREY4.ZIP (1264 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAC3.ZIP (562 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREY3.PDF (2383 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDREY0.PDF (742 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD6F003200MHz -3dB の帯域幅、6 チャネル、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオードと EMI フィルタ

データシート: PDF | HTML
ピエゾ ドライバ

DRV2700105V 昇圧コンバータ内蔵、産業用ピエゾ ドライバ、QFN パッケージ封止

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、19.2mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
DC/DC converters

LMR1403040μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A、2.2MHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LMV344クワッド、5.5V、1MHz、大出力電流 (75mA)、オペアンプ

データシート: PDF | HTML
照明 LED ドライバ

LM3550Vf と ESR の自動検出機能搭載、モバイル カメラ システム向け、フラッシュ LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCAC4 — TIDA-00376 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00376 ピエゾ・スピーカー・ストロボ通知リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAC4 TIDA-00376 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/05/14
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00376 ピエゾ・スピーカー・ストロボ通知リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcac4 or www.ti.com/lit/xx/tidcac4/tidcac4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAC4. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド ピエゾ・スピーカー・ストロボ通知リファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2016/01/27

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP9762 火災警報に適したストローブおよび同期を搭載した、高効率、降圧、大電力 LED ドライバ