TIDA-00374

湿度および温度センサ・ノード、スター型ネットワーク用、コイン型電池の 10 年以上の寿命を実現

TIDA-00374

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、TI のナノパワー・システム・タイマ、SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス・マイコン (MCU) プラットフォーム、および湿度センシング技術を使用して、センサ・エンド・ノードを超低消費電力で間欠動作させる方法を提示します。これらの技術の採用で、バッテリ動作期間を大幅に延長でき、標準的な CR2032 リチウムイオン・コイン電池で 10 年以上の動作期間を実現します。このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も公開しています。

 

特長
  • ナノパワー・システム・タイマを使用して、システムの間欠動作 (オンとオフのデューティ・サイクル動作) を実施した場合、CR2032 コイン電池で 10 年以上のバッテリ動作期間を実現
  • システム・ウェークアップ間隔を構成可能
  • オフ状態時の超低消費電流 (59.97 秒にわたって 183nA)
  • アクティブ・プロセッサ電流と無線送信電流が小さく、オン状態時も超低消費電流 (30ms にわたって 4.04mA)
  • ±2% の相対湿度精度
  • ±0.2℃ の温度精度
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU197D.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRD86B.PDF (227 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRD84B.PDF (89 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRD87B.ZIP (549 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC948B.ZIP (424 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRD85B.PDF (1373 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRD83B.PDF (465 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

湿度センサ

HDC1050±3%、低消費電力、温度センサ搭載のデジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1010WCSP 封止、±2%、低消費電力、デジタル湿度 / 温度センサ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1000温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A31601Ω オン状態抵抗、5V、2:1 (SPDT)、アナログ スイッチ (6 ピン SOT-23、SC70 パッケージ)

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

TPL5100パワー ゲート機能と MOS ドライバ搭載、ナノパワー プログラマブル タイマ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

TPL5111車載対応、デューティ サイクル アプリケーションのパワー ゲート向け、超低消費電力システム タイマ (35nA)

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

TPL5110MOS ドライバと MOSFET の手動電源オン機能搭載、ナノパワー システム タイマ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2630128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN ワイヤレス MCU

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

CC2620128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1008温度センサ内蔵、低消費電力、4% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDC949 — TIDA-00374 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00374 湿度および温度センサ・ノード、スター型ネットワーク用、コイン型電池の 10 年以上の寿命を実現
ダウンロードオプション

TIDC949 TIDA-00374 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/03/16
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00374 湿度および温度センサ・ノード、スター型ネットワーク用、コイン型電池の 10 年以上の寿命を実現

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc949 or www.ti.com/lit/xx/tidc949a/tidc949a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC949. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド コイン・セル・バッテリで10年以上のバッテリ寿命を実現したスター・ネットワーク用の湿度/温度センサ・ノード (Rev. D 翻訳版) 英語版 (Rev.D) 2017/05/25
技術記事 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017/01/04
技術記事 How to bring the IoT to older buildings with automation technology PDF | HTML 2015/08/13
技術記事 Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes PDF | HTML 2015/06/18
技術記事 What is the IQ of your home or building? Is it indeed smart? PDF | HTML 2015/04/20

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00484 湿度および温度センサ・ノード、1 GHz 以下のスター型ネットワーク用、コイン型電池の 10 年以上の寿命を実現