TIDA-00364

フォークリフトの AC トラクション モーター向け、48VDC バッテリ駆動 5KW インバータ出力段のリファレンス デザイン

TIDA-00364

設計ファイル

概要

TIDA-00364 は、フォークリフトのトラクション用途の AC 誘導モーターを駆動する、3 相 MOSFET ベースのインバータのリファレンス デザインです。このインバータは、48Vdc 鉛酸バッテリからの電力供給で動作します。5KW の出力電力を供給する設計を採用しており、適切な冷却機能を装備している場合、最大 130Arms の連続モーター電流を取り扱うことができます。大電流定格を達成できるのは、複数の MOSFET (CSD19536) を並列配置し、Thermal Clad PCB (放熱強化基板) に実装しているからです。120V ハーフブリッジ MOSFET ゲート ドライバは、4Apk のソースとシンク (供給と吸い込み) に対応し、複数の MOSFET の制御に使用しています。このデザインは、複数の MOSFET を並列動作させるために、複数の手法と対策を採用しています。

特長
  • 48Vdc 鉛酸バッテリ システムからの電力で動作
  • 最大 130Arms の連続出力電流
  • インバータの効率:95% 超
  • 動作温度範囲:-20℃ ~ +55℃
  • 5 個の NEXFET (CSD19536KTT) を並列配置し、高い性能指標 (figure of merit、FoM) を達成
  • 4Apk のソースとシンク (供給と吸い込み) 電流駆動能力のあるハーフブリッジ ゲート ドライバ (UCC27211)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCB6.PDF (4354 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRO62.ZIP (252 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO61.ZIP (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO64A.ZIP (2844 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCS2A.ZIP (377 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO63A.ZIP (866 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRO60.ZIP (545 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD19536KTT100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、2.4mΩ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC272118V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 48VDC Battery Powered Inverter Power Stage Ref Design for 5-kW Forklift AC Motor 2016/10/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。