TIDA-00362
高解像度 3D スキャナ、DLP® テクノロジを使用するファクトリ・オートメーション用
TIDA-00362
概要
TI の DLP ソフトウェア開発キット(SDK)を採用した FA(ファクトリ・オートメーション)用リファレンス・デザインで、TI のデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)技術とカメラ、センサ、モーター、その他のペリフェラルを集積しており、3D ポイント・クラウドの容易な構築を可能にします。200 万個以上のマイクロミラーを搭載した、この高解像度システムは、1080p の DMD である DLP6500 を実装し、産業機器向けのストラクチャード・ライト・ソリューションに対し高精度パターンのフレキシブルな制御を可能にする DLP® LightCrafter™ 6500 評価モジュール(EVM)を採用しています。
| TI の DLP ソフトウェア開発キット(SDK)を採用した FA(ファクトリ・オートメーション)用リファレンス・デザインで、TI のデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)技術とカメラ、センサ、モーター、その他のペリフェラルを集積しており、3D ポイント・クラウドの容易な構築を可能にします。200 万個以上のマイクロミラーを搭載した、この高解像度システムは、1080p の DMD である DLP6500 を実装し、産業機器向けのストラクチャード・ライト・ソリューションに対し高精度パターンのフレキシブルな制御を可能にする DLP® LightCrafter™ 6500 評価モジュール(EVM)を採用しています。 |
特長
• DLP チップセットに対する API とドライバによるサポートにより、プログラム可能な高速パターンを実現
• 同期キャプチャ用の内蔵カメラ・サポート
• プロジェクタとカメラのキャリブレーション・ルーチン
• 不均等マップやデプス・マップの生成と、ポイント・クラウドに対応するためのストラクチャード・ライト・アルゴリズム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREB6.PDF (51 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP6500FYE — 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP6500FLQ — 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca56 or www.ti.com/lit/xx/tidca56a/tidca56a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCA56. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00362 Test Results (Rev. A) | 2016/04/21 | |||
| ユーザー・ガイド | TIDA-00362 High-Resolution 3D Scanner for Factory Automation Using DLP Tech (Rev. A) | 2016/05/09 |