TIDA-00332
高電圧 12V - 400VDC 電流検知、リファレンス・デザイン
TIDA-00332
概要
This Verified Design shows a circuit to measure currents with a common mode of up to 400V using an INA138. This is achieved by creating a simple floating power supply and biasing the INA138 directly from the high voltage source. The 400V in this design is an example. With different components even higher common mode voltages can be achieved. This circuit is tested and includes gerber files, test results and a detailed description of functionality.
特長
- Very high common mode voltage range (12V to 400V)
- 36V CMRR
- Small solution size (only 4 additional components)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDA4.PDF (48 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | High Voltage 12-V to 400-V DC Current Sense Reference Design | 2015/03/09 | |||
| 技術記事 | How to get started with current sense amplifiers – part 3 | PDF | HTML | 2015/07/09 |