CIRCUIT060032
電流出力の電流センス アンプを使用した、高電圧、ハイサイドのフローティング電流センシング回路
CIRCUIT060032
概要
この設計ヒント集は、高い同相電圧が発生するシステム向けに高精度の電流センシング ソリューションを設計する方法を紹介するものです。このデザインの理論的な考え方は、電源電圧バス (Vcm) からツェナー ダイオード経由でデバイスに電源電流を流し、単方向回路を使用して Vcm = 400V のシステムを監視することです。この設計ヒント集は、高電圧 12V ~ 400V DC 電流センスのリファレンス デザインである TIDA-00332 をベースにしています。
特長
- 入力:-40A ~ 40A
- 出力:100mV~4.9V
- 電源電圧:Vs = 5V、GND = 0V、Vref = 2.5V
- スタンドオフ電圧とクランプ電圧:Vwm = 36V、Vc = 80V
- EFT (電気的高速過渡) レベル:VPP = 2kV 8/20 µs
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | 電流出力、電流センス アンプを使用した高電圧、ハイサイドのフロ ーティング電流センシング回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/10/28 | |
| e-Book(PDF) | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022/04/12 | ||||
| アプリケーション・ノート | Extending the Common-Mode Voltage Range of Current-Output Current Shunt Monitors (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/03/21 | |||
| アプリケーション概要 | Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/07 | |||
| セレクション・ガイド | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021/09/20 |