TIDA-00322

オートモーティブ超音波液面レベル/品質測定、リファレンス・デザイン

TIDA-00322

設計ファイル

概要

車載用レベル/濃度/品質/温度流体測定システムです。C2000 およびデュアル・チャネル TDC1000 超音波 AFE をベースにした超音波測定を想定しています。このソリューションは 4.5 ~ 40V のシステム機能をサポートしており、逆バッテリ保護付きです。

特長
  • 超音波センシング用デュアル・チャネル・アナログ・フロント・エンド
  • 深いタンクにも到達できる 30V トランスデューサを駆動する高電圧回路
  • 6V ~ 40V の入力電圧レンジ、逆バッテリ保護装備
  • 車載認定の部品表
  • 媒質の音速に影響する温度変化をモニタする外部 RTD 測定
  • 後で CAN スタックを追加できるフレキシビリティを備えた CAN トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU616.PDF (1672 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRBI2.ZIP (236 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRBI1.PDF (98 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBI3.ZIP (409 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC732.ZIP (389 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBI0.PDF (205 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28035-Q1車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
超音波センサ AFE

TDC1000-Q1車載向け、液面 / 濃度 / 流量センシング用途、超音波センシング向けアナログ フロント エンド

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F2803560MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54260-Q1車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、2.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G32-Q1車載対応、1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

HVDA551-Q1I/O レベル アダプティングおよび低消費電力モード供給最適化機能付き、5V 車載 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61170-Q1AEC-Q100 認証済み、2mm x 2mm QFN パッケージ封止、3V ~ 18V の広い入力電圧範囲、1.2A 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
超音波センサ AFE

TDC1000液面と濃度のセンシング用途、超音波センシング向けアナログ フロント エンド

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS79501-Q1車載、イネーブル搭載、500mA、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TIDC731 — TDC1000-C2000EVM GUI v1.2.0.83 (TIDA-00322)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00322 オートモーティブ超音波液面レベル/品質測定、リファレンス・デザイン
評価ボード
TDC1000-C2000EVM TDC1000-C2000 評価モジュール、超音波アナログ・フロント・エンド用
ダウンロードオプション

TIDC731 TDC1000-C2000EVM GUI v1.2.0.83 (TIDA-00322)

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2015/01/21
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00322 オートモーティブ超音波液面レベル/品質測定、リファレンス・デザイン
評価ボード
TDC1000-C2000EVM TDC1000-C2000 評価モジュール、超音波アナログ・フロント・エンド用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc731 or www.ti.com/lit/xx/tidc731b/tidc731b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC731. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00322 Test Results 2014/10/23
ユーザー・ガイド TIDA-00322 Design Overview (Rev. A) 2015/05/26

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TDC1000-C2000EVM TDC1000-C2000 評価モジュール、超音波アナログ・フロント・エンド用