TIDA-00320
PLC 用の 8 チャネル並列 0.5A ローサイド デジタル出力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-00320
概要
デジタル出力モジュールは、PLC/PAC や DCS において、アクチュエータ、モータ、その他の抵抗性、容量性、誘導性負荷を制御するための標準的な部品です。マイコン インターフェイスを Beaglebone Black と一緒に簡単にテストできるようになるため、お客様は、パラレル インターフェイスを備えたこの統合型の保護付きローサイド ドライバから利点を得られます。この設計では、温度管理を損なうことなく、小型フォーム ファクタで 8 チャネルすべてに 0.5A を提供できます。
特長
- 高密度 8 チャネル 24V ローサイド デジタル出力
- 500mA / チャネル非安定化 (+20%)、2A ピーク
- 並列制御によるシンプルなマイコン インターフェイス
- 誘導性負荷をスイッチング可能
- 出力状態と故障を示す LED
- Beaglebone Black Cape フォーム ファクタを活用して評価を平易化
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCE7.PDF (57 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 8チャネル、パラレル、0.5A、ローサイド・デジタル出力 モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)用 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2015/12/13 |