TIDA-00313

-48V テレコム用電流/電圧/パワー感知、絶縁付き

TIDA-00313

設計ファイル

概要

This verified design can accurately measure current, voltage and power on a bus that carries -48V and is able to provide this data using an I²C compatible interface. This design is targeted for Telecom applications because the most common Telecom equipment’s are fed with this negative supply voltage. It uses INA226 and ISO1541. The INA226 is a current shunt and power monitor with an I²C compatible interface. This device will precisely take these measurements and will use ISO1541 to translate the negative voltage to ground referenced signals. The ISO1541 is a low-power, bidirectional I²C compatible isolator.

特長
  • Ability to report current, voltage and power on a bus that carries -48V
  • High Accuracy:

- 10µV Offset (Max)

- 0.1% Gain Error (Max)        

  • I²C compatible interface
  • Isolation friendly for board to board communication
  • I²C compatible isolation translates -48V reference to ground referenced signals

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU401A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAN9.PDF (253 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAO0.ZIP (1053 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC638.ZIP (833 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAN8.PDF (121 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル電力モニタ

INA226アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

データシート: PDF | HTML
I2C アイソレータ

ISO15412.5kVrms、絶縁型単方向クロック、双方向 I2C アイソレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ

TIDC625 — TIDA-00313 Software (INA226 Telecom Demo)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00313 -48V テレコム用電流/電圧/パワー感知、絶縁付き
ダウンロードオプション

TIDC625 TIDA-00313 Software (INA226 Telecom Demo)

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/09/15
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00313 -48V テレコム用電流/電圧/パワー感知、絶縁付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc625 or www.ti.com/lit/xx/tidc625/tidc625.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC625. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 絶縁付きの-48Vテレコム用電流、電圧、電力検出のリファレンス・ デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/11/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。