TIDA-00310

スマート グリッド IED 用のアナログ入出力とリレー駆動出力モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00310

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、電圧(5V ~ 10V DC)や電流(4 ~ 20mA)などのアナログ IO を使用するグリッドの他のデバイスとも通信を行う必要がある、スマート グリッド デバイス(保護リレーや RTU など)向けのフレキシブルなアナログ IO ソリューションが特長です。両方の種類の IO に加え、パワー デジタル リレー駆動に対応しています。このモジュールで、プロセッサとの通信に SPI と I2C の各通信インターフェイスを利用できます。

特長
  • 以下のアナログ I/O を処理可能:
    • 電流入力:0 ~ 20mA、0 ~ 24mA、4 ~ 20mA DC
    • 電圧入力:0 ~ 5V DC、0 ~ 10V DC
  • 受信信号の ±0.2 % 未満の優れた精度を実現
  • 高いサンプリング レート (最大 500kSPS) を達成
  • SPI インターフェイスでマイコン (MCU) への接続を簡素化
  • 以下のアナログ出力を処理可能:
    • フレキシブルなソリューション – 構成可能
    • 電流 / 電圧出力
  • DAC デイジーチェーン接続により、マイコン (MCU) へのコネクティビティを最小限に抑えることが可能
  • 以下のデジタル出力を処理可能:
    • ULN シリーズの電力効率が 4 倍向上
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU577.PDF (7317 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRCB2.PDF (344 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCB1.PDF (22 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCB4.ZIP (1530 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC833.ZIP (1567 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCB3.PDF (2564 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCB0.PDF (835 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS8684+5V 電源電圧でプログラマブル (±10/±5/±2.5V) 入力範囲、16 ビット、500kSPS、4 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC87604 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA188高精度、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V のゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA6408A割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、8 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド スイッチ

TPL7407L40V、7 チャネル NMOS アレイ ローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TIDC834 — TIDA-00310 Smart Grid Analog I/O GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00310 スマート グリッド IED 用のアナログ入出力とリレー駆動出力モジュールのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDC834 TIDA-00310 Smart Grid Analog I/O GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/12/18
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00310 スマート グリッド IED 用のアナログ入出力とリレー駆動出力モジュールのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc834 or www.ti.com/lit/xx/tidc834/tidc834.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC834. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Analog Input, Output, and Relay Drive Output Module for Smart Grid IEDs 2014/10/07
ユーザー・ガイド TIDA-00310 Code Examples 2014/11/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。