TIDA-00297
冷蔵庫ダンパおよびファン・モーター制御ソリューション
TIDA-00297
概要
冷蔵庫は多くの場合、ダンパーを使用してエアフローを制御し、ファンを使用して空気循環を実施します。長年にわたってディスクリート・ソリューションが使用されてきましたが、このリファレンス・デザインは統合型のモーター・ドライバを採用し、容易な制御、高性能、包括的な保護を実現します。DRV8848 はステッパ・モーター・ダンパーを駆動し、DRV10983 は可聴ノイズの小さい 180° 整流を実施して BLDC (ブラシレス直流) ファンを駆動します。この BLDC は閉ループ速度制御も採用しており、MSP430G2553 と DRV8812 を使用して PWM ベースの電源に対応しています。 このデザインは、単層 PCB を使用しています。BLDC とステッパ制御のサンプル・コードは、マイコン・ファームウェアの一部として供給されています。過電流、過熱、低電圧からの保護機能はいずれも DRV デバイスに内蔵されています。
特長
- ステッパ・モーター・ダンパーと BLDC を容易に制御でき、高性能と包括的な保護機能も実現
- コスト効率を重視した単層 PCB 設計
- ダンパーを対象にしたフルステップとハーフステップのインデックス・サンプル
- PCB レイアウトには空気循環ファンも搭載
- 180° のセンサレス BLDC 制御を実施し、可聴ノイズはごくわずか
- BLDC は最小限のハードウェア変更で閉ループ速度制御に対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRC09.PDF (121 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc789 or www.ti.com/lit/xx/tidc789/tidc789.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC789. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00297 Test Results | 2014/12/02 |