ハードウェア開発
TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM: TPS23861 QUAD IEEE 802.3 対応パワー・オーバー・イーサネット PSE コントローラ用評価モジュール
このリファレンス・デザインは完全自律 IEEE802.3at、Type-2 (30W) PoE (パワー・オーバー・イーサネット) 4 ポート給電側機器 (PSE) です。2 個の非標準大電力ポート(<60W) からなる追加構成が提供されています。両方の構成は 1000BASE-T ポートでギガビット・イーサネット・データ・パススルーをサポートします。
このリファレンス・デザインは、以下の 2 枚の基板で構成されています。
- マザーボード (TPS23861EVM-612)
- ドーター・ボード (TPS23861EVM-613)
ドーター・ボードは、2 個の TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE (...)