TIDA-00282

オートモーティブ、デジタル制御昇圧電源

TIDA-00282

設計ファイル

概要

車載電圧コンディショニング用昇圧コンバータ・モジュールのためのリファレンス・デザインです。このモジュールは電圧低下時にバッテリ電圧を昇圧し、安定した入力電圧を車載電子機器に供給します。C2000 をベースに設計されており、12V の車載バッテリ・システムから最大 400W の電力供給が可能です。  36V のロード・ダンプ保護機能を搭載し 6 ~ 16V の連続動作入力電圧をサポートし、逆バッテリ保護機能付きで安定した 12V 出力電圧を供給

特長

  • デジタル制御の 3 相昇圧パワー・トポロジーを採用し、最大 400W の出力電力に対応
  • デジタル制御のバイパス回路を搭載し、通常動作時に昇圧電源のバイパスが可能
  • N チャネル MOSFET ベースの逆バッテリ保護回路により、ダイオード方式比べ消費電力を低減
  • 36V のロード・ダンプ保護機能を搭載し、6 ~ 16V の連続動作入力電圧に対応

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU714A.PDF (2419 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRCC1.ZIP (1130 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCC0.PDF (272 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCC2.ZIP (1609 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCB9.PDF (393 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F2803060MHz、32KB フラッシュと 2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E007AC 信号データ インターフェイス向け、デュアル、10pF、±13V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT84-Q1車載グレード、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2365-Q1車載向け、2.2V、50MHz、低ノイズ、単一電源、レール・ツー・レール・オペアンプ

データシート: PDF
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28030-Q1車載、32KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA195A-Q1AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

LM4128-Q1車載、シャットダウン イネーブル ピン採用、0.1%、75ppm/℃、SOT-23、高精度マイクロパワー シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD4E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMV762Q-Q1プッシュプル出力、低電圧、高精度コンパレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27211A8V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

SN65HVDA541-Q1I/O レベル シフト/ 電源最適化機能付き、車載カタログ、5V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65320D-Q1車載向け、自動供給型の 280mA LDO レギュレータ搭載、3.6V~36V、3.2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM5060-Q1車載、5.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC821 — TIDA-00282 Automotive 400W C2000 Boost Supply Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00282 オートモーティブ、デジタル制御昇圧電源
ダウンロードオプション

TIDC821 TIDA-00282 Automotive 400W C2000 Boost Supply Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/12/14
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00282 オートモーティブ、デジタル制御昇圧電源

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc821 or www.ti.com/lit/xx/tidc821/tidc821.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC821. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

TIDC839 — TIDA-00282 Stop-Start C2000

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00282 オートモーティブ、デジタル制御昇圧電源
ダウンロードオプション

TIDC839 TIDA-00282 Stop-Start C2000

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/01/04
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00282 オートモーティブ、デジタル制御昇圧電源

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc839 or www.ti.com/lit/xx/tidc839/tidc839.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC839. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00282 Test Results (Rev. A) 2015/03/02
ユーザー・ガイド TIDA-00282 Cable Assemblies 2015/01/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。