TIDA-00274

コスト効率が高い 3 相、ブラシレス DC ドライブ、センサレス・トラペゾイダル・コントロール用、リファレンス・デザイン

TIDA-00274

設計ファイル

概要

このリファレンス評価モジュールは MOSFET を統合した 3 相ドライバ DRV8313MSP430G2553 マイコンで構成されており、台形波整流で 3 相 BLDC モーターを駆動する高コスト効率のセンサレス・ソリューションを実現します。使いやすい GUI により、迅速な評価を可能にします。  エンド・ユーザーのニーズに合わせたスタンドアロン・アプリケーション・プロジェクトの開発のために、ソフトウェア・プロジェクト・ファイルも公開されています。

特長
  • 小フォーム・ファクタ(3 インチ角)の包括的なブラシレス DC ドライブ段
  • 最大で 48 V の電圧、1.9A のピーク電流、1.25A(rms) の連続位相電流をサポート
  • InstaSPIN-BLDC センサレス制御ソリューション向けに逆起電力電圧センス機能をサポート
  • 短絡、熱、貫通電流、低電圧に対する包括的な保護機能を備えた 3 相ドライブ段
  • InstaSPIN™-BLDC テクノロジーを使用した MSP430 バリューライン MSP430G2553 マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU438.PDF (1368 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR893.PDF (44 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR894.ZIP (269 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC516.ZIP (346 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR892.PDF (62 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA3655V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TLV809アクティブ ロー、プッシュプル リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
BLDC ドライバ

DRV8313複数の FET 内蔵、最大 65V、ピーク 3A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM2936逆電圧保護機能搭載、50mA、60V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DRV8313EVM — DRV8313 評価モジュール

このリファレンス評価モジュールは MOSFET を統合した 3 相ドライバ DRV8313MSP430G2553 マイコンで構成されており、台形波整流で 3 相 BLDC モーターを駆動する高コスト効率のセンサレス・ソリューションを実現します。使いやすい GUI により、迅速な評価を可能にします。  エンド・ユーザーのニーズに合わせたスタンドアロン・アプリケーション・プロジェクトの開発のために、ソフトウェア・プロジェクト・ファイルも公開されています。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00274 コスト効率が高い 3 相、ブラシレス DC ドライブ、センサレス・トラペゾイダル・コントロール用、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8313EVM DRV8313 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00274 コスト効率が高い 3 相、ブラシレス DC ドライブ、センサレス・トラペゾイダル・コントロール用、リファレンス・デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC517 — TIDA-00274 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TLV809 アクティブ ロー、プッシュプル リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00274 コスト効率が高い 3 相、ブラシレス DC ドライブ、センサレス・トラペゾイダル・コントロール用、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC517 TIDA-00274 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/07/15
製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TLV809 アクティブ ロー、プッシュプル リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00274 コスト効率が高い 3 相、ブラシレス DC ドライブ、センサレス・トラペゾイダル・コントロール用、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc517 or www.ti.com/lit/xx/tidc517/tidc517.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC517. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00274 Test Results 2014/07/16
ユーザー・ガイド TIDA-00274 Sensorless 3-Phase BLDC Drive 2014/07/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。