TIDA-00266

ERM および LRA ハプティクス・リファレンス・デザイン、Bluetooth® 低エネルギー・リモート付き

TIDA-00266

設計ファイル

概要

This reference design features the DRV2605 Eccentric Rotating Mass (ERM) and Linear Resonant Actuator (LRA) Haptic Driver with integrated pre-licensed effect library from Immersion.  The board includes an LRA, alkaline battery pack, and can be programmed and controlled with  the included iOS™ App via the SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy (BLE) CC2541 wireless MCU.  The board can be used for prototyping and integrating haptics into any type of application including watches, fitness trackers, wearables, portable medical equipment, HMI, or anything that needs touch feedback.  The board can then be remotely controlled using the iOS App.  This board makes it quick and easy to integrate haptics into just about anything.

特長
  • Quickly integrate haptics into any application with this wirelessly-controlled haptic board
  • Features the DRV2605 Haptic driver with integrated pre-licensed effect library from Immersion Corporation.
  • Control the board using any iOS device via BLE to create effects and notifications
  • Mount the included LRA to any surface for quick prototyping
  • Begin using the full-featured Haptics integration kit featuring BLE by placing an order below

 

Haptic Bluetooth Kit App

The TI Haptic Bluetooth Kit App available on the Apple App Store controls the DRV2605EVM-BT board via Bluetooth low energy (BLE).  The app allows you to play predefined waveforms, create new waveform sequences, and assign waveform sequences to in-app notifications.

In addition, the app can be used to quickly configure the DRV2605’s internal register settings:  select between an ERM or LRA actuator, set the rated and overdrive voltages, configure and run auto-calibration, send direct I2C commands, as well as setup the board to respond to a GPIO trigger.

To download the app, please visit the Apple App Store

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU431A.PDF (808 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR859.PDF (138 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR858.PDF (210 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR861.ZIP (9469 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC502.ZIP (511 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR860.PDF (432 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR857.PDF (190 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63051超小型、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ハプティクス ドライバ

DRV2605波形ライブラリおよび自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24232ダイナミック パワー マネージメント機能と 10.5V OVP 搭載、USB 対応 0.5A リチウムイオン チャージャ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2541Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SLOC321 — DRV2605EVM-BT iOS App Source v1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00266 ERM および LRA ハプティクス・リファレンス・デザイン、Bluetooth® 低エネルギー・リモート付き
ダウンロードオプション

SLOC321 DRV2605EVM-BT iOS App Source v1.0

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/11/02
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00266 ERM および LRA ハプティクス・リファレンス・デザイン、Bluetooth® 低エネルギー・リモート付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc321 or www.ti.com/lit/xx/sloc321/sloc321.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC321. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア

SLOC317 — DRV2605EVM-BT Firmware Binary v1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00266 ERM および LRA ハプティクス・リファレンス・デザイン、Bluetooth® 低エネルギー・リモート付き
ダウンロードオプション

SLOC317 DRV2605EVM-BT Firmware Binary v1.0

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/09/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00266 ERM および LRA ハプティクス・リファレンス・デザイン、Bluetooth® 低エネルギー・リモート付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc317 or www.ti.com/lit/xx/sloc317/sloc317.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC317. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア

SLOC319 — DRV2605EVM-BT Firmware Source v1.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00266 ERM および LRA ハプティクス・リファレンス・デザイン、Bluetooth® 低エネルギー・リモート付き
ダウンロードオプション

SLOC319 DRV2605EVM-BT Firmware Source v1.1

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2014/11/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00266 ERM および LRA ハプティクス・リファレンス・デザイン、Bluetooth® 低エネルギー・リモート付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc319 or www.ti.com/lit/xx/sloc319a/sloc319a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC319. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00266 Test Results (Rev. A) 2014/10/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。