TIDA-00252
電圧ベース・バッテリ残量計、リファレンス・デザイン
TIDA-00252
概要
テキサス・インスツルメンツ製の bq27621-G1 は、構成の容易なマイコン・ペリフェラルであり、シングル・セルのリチウムイオン・バッテリを対象にしたシステム側の残量計を実現します。このデバイスでは、ユーザーによる構成作業と、システム・マイコンの開発作業が最小限で済みます。このデザインは、リチウムイオン・バッテリに関する充電状態を提示します。
特長
- センス抵抗が不要
- 内蔵の LDO を通じて、バッテリから直接電力を供給
- 組込み型と取り外し可能両方のバッテリをサポート。動的電圧補正アルゴリズムに基づき、構成が容易
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBK9.PDF (79 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00252 Test Results | 2014/10/27 |