TIDA-00250

圧電エアフロー・センサ

TIDA-00250

設計ファイル

概要

This Piezoelectric Airflow Sensor is intended for use in systems that require fan airflow detection. This can include server intake/exhaust airflow detection, as well as desktop computer airflow.  The Piezoelectric Airflow Sensor reference design is a simple, low cost solution which would help designers who are looking for a means to detect the presence or absence of fan airflow in existing systems.

特長

• Piezoelectric film sensor can be used in conjunction with an MSP430 microcontroller to provide a low-cost solution to detecting the presence or absence of fan airflow
• Small solution size with efficient layout considerations
• MSP430 LaunchPad BoosterPack form factor
• Easy to read GUI for interpreting airflow sensor results
• Circuit design has been tested and includes firmware, GUI, quick start quide

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU372.PDF (172 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU371.PDF (558 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR691.PDF (139 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR693.PDF (173 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR690.PDF (104 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR694.ZIP (293 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC456.ZIP (1409 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR692.PDF (612 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR689.PDF (123 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

OPA2337デュアル、5.5V、3MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF
Low-power MCUs

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC457 — TIDA-00250 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00250 圧電エアフロー・センサ
ダウンロードオプション

TIDC457 TIDA-00250 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/05/29
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00250 圧電エアフロー・センサ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc457 or www.ti.com/lit/xx/tidc457/tidc457.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC457. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00250 Overview 2014/05/30
* 試験報告書 TIDA-00250 Test Results 2014/05/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。