TIDA-00247
シングル・チップ、2 線式ループ電源、4~20mA 電流ループ RTD 温度送信機
TIDA-00247
概要
一般に、ポータブル 2 線式、4 ~ 20mA 電流ループ・アプリケーションの場合は、システム消費電力を充分に検討する必要があります。高いブリッジ励起電圧とオペアンプを使用してフルスケール ADC 入力電圧を実現する通常のアプローチでは、チップ点数と全体の消費電力が増加します。また、ブリッジ・センサを励起し、同じ電圧源からマイコンに給電するために外部電圧レギュレータも必要になります。低消費電力と低コスト・ソリューションを維持することが、このリファレンス・デザインの目標です。そこで、このソリューションではマイコンの内蔵 ADC とオペアンプ(OA)を活用します。コストを削減するため、この ADC/DAC では基準電圧として、外部リファレンスを使用したり、内部リファレンスを備えたもっと高価な ADC/DAC を選択したりせずに、メイン電源電圧を使用します。マイコンの内蔵ペリフェラルを活用することにより、部品点数の削減と低コストを実現できます。このリファレンス・デザインは、ミックスド・シグナル・マイコン、特に MSP430F2274 をベースとしています。
特長
- マイコンに統合されたアナログ機能
- センサ入力は 2 線 PT100 RTD プローブのみに対応
- RTD の温度範囲:-200℃ ~ +850℃
- 入力電源範囲:10V ~ 33V DC
- 4 ~ 20mA の電流ループ出力信号
- 最大測定誤差:±2.5℃ 未満
- レシオメトリック測定を実現
- IEC 61000-4 要件に準拠した設計
- 動作温度範囲:-40℃ ~ 85℃
産業用
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- Proximity switch
- Proximity switch
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 渦流量トランスミッタ
- 渦流量トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 超音波流量トランスミッタ
- 超音波流量トランスミッタ
- 軽量商用室内エアハンドリング・ユニット
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCR6.PDF (43 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F2274 — 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Temperature Transmitter on Single Chip Mixed-Signal MCU (Rev. A) | 2015/01/30 | |||
| 技術記事 | Leveraging MSP430™ FRAM MCUs with integrated configurable analog in modern-day fac | PDF | HTML | 2019/08/30 |