TIDA-00238

bq27742 残量計および保護、シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ・パック用

TIDA-00238

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインでは、bq27742 と Battery Management Studio(Bqstudio)ソフトウェアを使用しており、リチウムベースのバッテリ・パック内に配置するバッテリ残量計モジュールの開発に寄与します。お客様は、正確なバッテリ残量情報が提供されるようにソリューションを構成することができます。この設計では、統合型の保護機能を評価することもできます。また、RAM レジスタを介して、バッテリ電圧、温度測定値、充電残量などの情報をお客様に提供します。さらに、データシートに従って BQ27742 IC を評価することができます。

特長
  • バッテリ使用時間を最大化する、特許申請中の Impedance Track テクノロジーを搭載
  • 劣化、自己放電、バッテリに対する温度効果を考慮に入れた自動調整
  • ハードウェア・ベースの保護機能を内蔵し、バッテリ・パックの安全性を保証
  • I2C 通信バスにより、システムとバッテリの通信、およびシステムによるバッテリの制御を実現
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU460.PDF (210 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR937.PDF (76 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC536.ZIP (1003 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR934.PDF (99 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ残量計

BQ27742-G1保護機能内蔵、シングル セル、リチウムイオン バッテリ残量計 | バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

BQ27742EVM — Bq27742-G1 シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ残量計プログラマブル評価モジュール

このリファレンス・デザインでは、bq27742 と Battery Management Studio(Bqstudio)ソフトウェアを使用しており、リチウムベースのバッテリ・パック内に配置するバッテリ残量計モジュールの開発に寄与します。お客様は、正確なバッテリ残量情報が提供されるようにソリューションを構成することができます。この設計では、統合型の保護機能を評価することもできます。また、RAM レジスタを介して、バッテリ電圧、温度測定値、充電残量などの情報をお客様に提供します。さらに、データシートに従って BQ27742 IC を評価することができます。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00238 bq27742 残量計および保護、シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ・パック用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ27742EVM Bq27742-G1 シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ残量計プログラマブル評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00238 bq27742 残量計および保護、シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ・パック用

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00238 Test Results 2014/07/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。