TIDA-00234

デュアル・チャネル XAUI、SFI リファレンス・デザイン、2 基以上の SFP+ 光学ポート付きシステム用

TIDA-00234

設計ファイル

概要

The TIDA-00234 XAUI to SFI reference design is intended for Enterprise and Service Provider Networking applications like Ethernet Switches and Routers that implement multiple 10G Ethernet compliant Optical (SFP+) ports. This reference design features the TLK10232 device which is the most compact Dual-channel XAUI-to-SFI Transceiver with the lowest power consumption in its category. This reference design allows access to the high-speed signals (up to 10Gbps) generated by the TLK10232 via SMA connectors or an SFP+ Module via the SFP+ optical module cage. Also, featured is the CDCM6208 device that can provide extremely low-jitter Clock input to the TLK10232 in customer systems that do not have one available (or does not meet the jitter requirement of the system).

特長
  • Dual Channel XAUI to SFI reference design which includes SFP+ optical module cage to access high speed signals (up to 10Gbps) 
  • Supports flexible clocking schemes including externally-jitter-cleaned clock recovered from the high-speed side
  • Features TLK10232 which is the only Dual-channel XAUI-to-SFI Transceiver with Crosspoint capability in addition to:
    • Smallest footprint (13x13mm) within its class of devices and
    • Lowest power consumption per channel (800mW Nominal/Ch)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU347.PDF (512 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR624.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC426.ZIP (1083 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC427.ZIP (4165 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR623.PDF (411 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック バッファ

CDCLVP1204低ジッタ、2 入力、選択可能な 1:4 ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS744013A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXB01088 ビット、双方向、電圧レベル シフタ、自動方向検出機能および +/-15kV ESD 保護付き

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCM62082:8、超低消費電力、低ジッタ クロック ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
その他のインターフェイス

TLK10232クロスポイント スイッチ搭載、デュアルチャネル、XAUI から 10GBASE-KR への接続、バックプレーン トランシーバ

データシート: PDF
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA6424割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、24 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TLK10232EVM — TLK10232EVM - TLK10232 向けマザーボード評価モジュール

The TIDA-00234 XAUI to SFI reference design is intended for Enterprise and Service Provider Networking applications like Ethernet Switches and Routers that implement multiple 10G Ethernet compliant Optical (SFP+) ports. This reference design features the TLK10232 device which is the most compact (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00234 デュアル・チャネル XAUI、SFI リファレンス・デザイン、2 基以上の SFP+ 光学ポート付きシステム用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLK10232EVM TLK10232EVM - TLK10232 向けマザーボード評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00234 デュアル・チャネル XAUI、SFI リファレンス・デザイン、2 基以上の SFP+ 光学ポート付きシステム用

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00234 Test Results 2014/05/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。