TIDA-00231
アダプティブ電源、PLC アナログ出力モジュール用、出力チャネル保護付き
TIDA-00231
概要
TIDA-00231 は、産業用プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)のアナログ出力モジュールのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、D/A コンバータ(DAC)ベースのアナログ電流出力モジュールとアダプティブ電源の組み合わせにより、消費電力低減を可能にする独自のソリューションを提供します。このアダプティブ電源は、DAC の AVDD 電源を動的に安定化し、代表値 > 300Ω の負荷抵抗の場合は電力損失を < 50mW に抑制。アナログ出力は、最大 24mA のソース電流を供給できます。このリファレンス・デザインは、必要なオンボード保護回路を搭載しており、IO コントローラ・プラットフォームとの組み合わせにより IEC61000-4 規格の EFT、ESD、サージの各要件に関するテストを実施済みです。保護回路によるこのリファレンス・デザインへの悪影響は発生しません。テストの結果、代表的な未調整誤差が 0.2% FSR 未満、キャリブレーション済みの精度が 0.05% でした。
絶縁型 DC/DC コンバータのリファレンス・デザインに関する TIDA-00231 の概要ビデオ(英語)を今すぐご覧ください。
特長
- ユーザーが構成可能な 16 ビットのアナログ電流出力
- の精度
o キャリブレーションなしの場合は、25℃ で ±0.2% FSR より良好
o キャリブレーションありの場合は、25℃ で ±0.05% FSR より良好 - アダプティブ電源により、システムの消費電力を低減。代表値 > 300Ω の負荷抵抗の場合に、FET の両端間での電力損失は < 50mW に抑制
- アナログ出力に対する逆電圧保護
- インラッシュ電流保護付きのオンボード絶縁型 Flybuck™ 電源
- ESD、EFT、およびサージに関する IEC61000-4 規格準拠
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDA6.PDF (103 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Adaptive Power Supply for Programmable Logic Controller Analog Output Module | 2015/03/02 |