TIDA-00118

16 ビット、アナログ出力モジュール・リファレンス・デザイン、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用

TIDA-00118

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインでは、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)の包括的な 4 チャネル、16 ビットのアナログ出力モジュール設計が提供されます。IEC61000-4 EMC および産業用オートメーション・システムのサージ要件を満たすように設計されており、十分にテストされています。この小型フォーム・ファクタの設計には、複数の電流と電圧の出力範囲を駆動可能な出力ドライバ内蔵の 4 個の 16 ビット D/A コンバータを実装できます。デジタル・データおよびコントロール・ラインは、TI の高速 4242V ピーク・デジタル・アイソレータ・テクノロジーによって、PLC ホストから電気的に絶縁されています。この設計には、必要なすべてのモジュール電圧を供給する、過電流保護された絶縁型電源が含まれています。この設計では、マニュアル一式、テスト結果、設計ファイル、および必要なファームウェアが提供されるため、より簡単に総合的なシグナル・チェーン性能を評価し、開発時間を短縮できるようになります。

特長
  • ESD、EFT、およびサージに関する IEC61000-4 標準に準拠する設計
  • 4 チャネル、16 ビット、DAC ベースの構成可能なアナログ出力
  • 電圧出力:±10V、0 ~ 10V、±5V、0 ~ 5V
  • 電流出力:0 ~ 20mA、4 ~ 20mA、0 ~ 24mA
  • 電圧出力精度:±0.2% FSR、電流出力精度:±0.2% FSR
  • 出力フィルタリング、保護回路、および内蔵 15kV ESD 保護を使用した設計
  • オンボード絶縁型電源付きの 24VDC 電源

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR384.ZIP (28 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC263.ZIP (740 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDU210.PDF (3701 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR383.PDF (403 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC87604 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA188高精度、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V のゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM5069電力制限機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7141CCクワッドチャネル、3/1、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC77604 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC77504 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC87504 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力 DAC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
その他の技術資料 Pick the right turns ratio for a Fly-Buck converter (Rev. A) 2015/03/13
ユーザー・ガイド 16 ビット・アナログ出力モジュール・リファレンス・デザイン、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)用 2014/01/09

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00231 アダプティブ電源、PLC アナログ出力モジュール用、出力チャネル保護付き

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。