TIDA-00221

分流電流モニタ向け測定モジュール

TIDA-00221

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、分流電流のみを測定するように設計されており、定格電流範囲の大部分で高い精度を確保すると同時に、優れたコスト効率を実現するように作られています。これを実現するために、電流測定用の 24 ビット デルタ シグマ ADC の最大 7 チャネルを搭載した高集積 SoC デバイスを使用しています。このソリューションには、UART や JTAG などのサポートされている通信のオプションも複数用意されています。アプリケーションには、負荷管理やサブパネルなどがあります。

特長
  • 7 チャネルのデルタ シグマ ADC による高精度電流測定 (定格電流の 10% ~ 100% の範囲で誤差 2% 未満の精度、CT と負荷抵抗により制御)
  • 内蔵の逐次比較型 ADC により電圧測定が可能
  • -40℃ ~ +125℃ の拡張温度範囲で動作可能
  • 統合型のシングルチップ ソリューションにより、コスト効率と面積効率の高いソリューションを実現
  • 大規模な MSP ファミリおよびロードマップ / 性能、機能、価格への反映
  • MSP で使用するためにソース形式で入手できるメーター ライブラリ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU417A.PDF (1964 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRB58.PDF (561 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRB57.PDF (235 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRB60.ZIP (2104 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC693.ZIP (476 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRB59.PDF (2022 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRB56.PDF (985 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sensing MCUs

MSP430F67797 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、29mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ

TIDC879 — TIDA-00221 Energy Library BCM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00221 分流電流モニタ向け測定モジュール
ダウンロードオプション

TIDC879 TIDA-00221 Energy Library BCM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/01/15
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00221 分流電流モニタ向け測定モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc879 or www.ti.com/lit/xx/tidc879/tidc879.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC879. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Measurement Module for Branch Current Monitor (TIDA-00221) (Rev. A) 2014/10/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。