TIDA-00217

フィールド・パワー NFC およびマイクロコントローラ・リファレンス・デザイン

TIDA-00217

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、近距離無線通信(NFC)と認証用のサブシステムに関する設計です。  部品の認証、アクセス制御、個人の識別、バッテリ不要のセンサ・インターフェイス、セキュリティ・トークンの転送、低消費電力のローカル・データ転送を想定したリファレンス・デザインとしての活用を意図しています。  多くのシステム、特に安全重視アプリケーションでは、認証済み、検査済み、正しく保守されている部品のみを採用することが不可欠です。付属のマニュアルでは、そのような情報を格納できるサブシステムを実装する方法と、コントローラに接続した NFC または I2C/SPI/UART を使用して外部の世界にこのデータを伝達する方法を説明しています。このリファレンス・デザインでは、標準的な NFC 準拠デバイスに対してワイヤレスのデータ伝送と電力供給を容易に実装する方法を示します。

特長
  • RF430CL330H ダイナミック NFC トランスポンダにより、静的タグのエミュレーションが可能
    • NFC タイプ 4B 準拠
    • NFC/RFID プロトコルは ROM コード内で処理
    • パッシブ・モードまたはアクティブ・モードの動作により、システムに電力が供給されていない場合でもデータ抽出が可能
  • MSP430FR5969 超低消費電力 FRAM マイコン
    • アクティブ電流 100μA/MHz、スタンバイ電流 450nA、RTC 付き
    • FRAM 採用により、高速で低消費電力の書き込み
    • AES や IP カプセル化のようなセキュリティ機能により、サイクルを最小限に短縮し、情報を保護
  • ワイヤレス・センサ・インターフェイス
    • ワイヤレス・パワーとバス・パワーのいずれかを使用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU378A.PDF (1125 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR855.PDF (118 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR854.PDF (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRA33.ZIP (300 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC501.ZIP (189 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR856.PDF (233 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR853.PDF (458 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

RF430CL330Hダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP103I2C/SMBus 搭載、1.4V 対応、WCSP 封止、±2℃、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDC487 — TIDA-00217 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00217 フィールド・パワー NFC およびマイクロコントローラ・リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC487 TIDA-00217 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/06/19
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00217 フィールド・パワー NFC およびマイクロコントローラ・リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc487 or www.ti.com/lit/xx/tidc487/tidc487.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC487. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Dynamic Field-Powered NFC for Data Logging, Access Control, and Security Apps (Rev. A) 2014/08/25

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00230 NFC 構成およびログ作成インターフェイス(2 ポート FRAM:NFC <-> FRAM <-> シリアル)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ