TIDA-00204

EMI/EMC 規格準拠、産業用温度範囲のデュアル ポート ギガビット イーサネット PHY のリファレンス デザイン

TIDA-00204

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインにより、2 個の産業用グレード DP83867IR ギガビット イーサネット PHY と Sitara™ ホスト プロセッサ、および統合型のイーサネット MAC とスイッチの性能評価が可能になります。EMI や EMC の産業上の要件に準拠しています。アプリケーション ファームウェアは、PHY、UDP、TCP/IP スタックのドライバと HTTP Web サーバのサンプルを実装しています。ホスト プロセッサは、オンボードの SD カードから事前インストール済みのファームウェアを起動します。USB 仮想 COM ポートは、PHY レジスタへのアクセスも可能です。JTAG インターフェイスにより、独自のファームウェアを開発できます。

特長
  • EMI と EMC 規格準拠で、広い入力電圧範囲(17 ~ 60V)を提供。 2 個の DP83867IR ギガビット イーサネット PHY と AM3359 Sitara™ プロセッサを使用しており、過酷な産業用環境下での動作が可能。
  • CISPR 11 / EN55011 クラス A 放射エミッション要件を 4.6dB 超上回る
  • IEC61800-3 EMC 耐性要件を上回る:
          IEC 61000-4-2 に基づく ±6kV ESD CD
          IEC 61000-4-4 に基づく ±4kV EFT
          IEC 61000-4-5 に基づく ±2kV サージ
  • Sitara™ AM3359 ファームウェアは、UDP、TCP/IP スタック、HTTP Web サーバーのサンプルを集積しており、オンボードの SD カードから起動するため、スタンドアローンで容易な操作が可能
  • USB 仮想 COM ポート経由で DP83867IR レジスタにアクセスすることで、RGMII 遅延モードなどの特定のカスタム PHY 構成が可能
  • ハードウェアでフレーム スタート検出をサポートしているため、IEEE1588 PTP を実装可能
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRDR2A.PDF (700 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDR1A.PDF (319 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDR4A.ZIP (5231 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA06A.ZIP (2994 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDR3A.PDF (7169 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDR0A.PDF (1097 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83867IS産業用温度範囲、SGMII 搭載、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCE913プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G06オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83867IR産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ105013mm × 2.6mm パッケージ封止、5.5V、1A 降圧 DC/DC パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83867E拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、6 チャネル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3359Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AHC1G081 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AUP2G082 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS720イネーブル搭載、350mA、低い VIN (1.1V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM460023.5V ~ 60V、2A の同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83867CSSGMII 搭載、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83867CR小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCA07 — TIDA-00204 Demo Firmware for AM3359 DP83867 Gigabit Ethernet

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm ベースのプロセッサ
AM3359 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00204 EMI/EMC 規格準拠、産業用温度範囲のデュアル ポート ギガビット イーサネット PHY のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCA07 TIDA-00204 Demo Firmware for AM3359 DP83867 Gigabit Ethernet

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2017/07/26
製品
Arm ベースのプロセッサ
AM3359 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00204 EMI/EMC 規格準拠、産業用温度範囲のデュアル ポート ギガビット イーサネット PHY のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca07 or www.ti.com/lit/xx/tidca07a/tidca07a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCA07. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019/11/04
ユーザー・ガイド EMI/EMC規格準拠、産業用温度範囲のデュアルポート・ギガビッ ト・イーサネットのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/08/28
技術記事 Understanding isolation requirements for industrial drives PDF | HTML 2016/10/26
技術記事 Know your electromagnetic compatibility requirements for designing industrial driv PDF | HTML 2016/10/12
技術記事 Three things you should know about Ethernet PHY PDF | HTML 2015/07/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ