TIDA-00203
32 ビット ARM Cortex-M4F MCU を使用する小型 CAN - イーサネット・コンバータ、リファレンス・デザイン
TIDA-00203
概要
This reference design demonstrates a small form-factor Controller Access Network (CAN)-to-Ethernet converter using the TM4C129XNCZAD 32-bit ARM® Cortex™-M4F MCU. Supporting 10/100 Base-T compliant with IEEE 802.3 standard, this reference design is useful for industrial drives monitoring and control, as well as Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems. The same hardware can be used as a CAN-to-Ethernet gateway or bridge with simple changes in the firmware. The gateway application is useful for monitoring remote CAN networks over Ethernet, while the bridge application is useful for coupling CAN networks via the the internet or local area netowork (LAN).
特長
- Fully integrated 10/100 Ethernet MAC and PHY with Advanced IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) hardware and both Media Independent Interface (MII) and Reduced MII (RMII) support provides a compact Ethernet solution.
- Onboard non-isolated Controller Area Network (CAN) and RS-485 PHYs provides easy interface to a variaety of fieldbus solutions. Provisional connection allows High Efficiency Isolated CAN & Profibus Interface.
- JTAG connector for easy programming
- Expansion connectors provide access to communication, Analog-to-Digital Converters (ADCs), and General Purpose Input and Output (GPIO) interfaces for maximum flexibility
- 50-pin SDCC connector provided for easy interface to the MII and RMII Ethernet PHY for use with other controllers
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
TM4C129LNCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
TM4C129CNCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
TM4C129XNCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
TM4C1292NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
TM4C1299KCZAD — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
TM4C129ENCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
TM4C1290NCPDT — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
TM4C1294NCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
TM4C129DNCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
TM4C1299NCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
TM4C129XKCZAD — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
TM4C1292NCPDT — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
TM4C129CNCPDT — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
TM4C1294KCPDT — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
TM4C129ENCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
TM4C1290NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
TM4C129DNCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
TM4C1294NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
TM4C1297NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
TM4C129EKCPDT — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
開発の開始
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Compact CAN-to-Ethernet Converter Using 32-Bit ARM Cortex-M4F MCU (Rev. A) | 2015/02/05 |