TIDA-00196

ブラシレス DC モータ

TIDA-00196

設計ファイル

概要

This 6 cm motor is form-factor ready; simply hook up the power and watch it spin!  The simple and reliable design is easy to modify to support speed and current system needs.  The magnetic rotor position is sensed by the DRV5013 Hall-effect sensors, and the DRV8307 controller decides when to drive the CSD88537ND FETs that energize the coils.

特長
  • Power input supports 8.5V to 32V and 5.2A or greater
  • Outrunner style provides good power density in 6x6x3 cm3 form
  • Easy to modify speed, max current and max torque with resistor changes
  • Can drive 201 mNm (28.5 oz-in) at 1767 RPM at 24V, 2.1A
  • Design features up to 75% efficiency
  • System has been fully tested and proven
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU303.PDF (1874 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR552.PDF (48 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR551.PDF (85 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV8307最大 42V、センサ搭載、矩形波制御、3 相 BLDC ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD88537NDデュアル SO-8 封止、15mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5013高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC387 — TIDA-00196 Hardware Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00196 ブラシレス DC モータ
ダウンロードオプション

TIDC387 TIDA-00196 Hardware Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/04/24
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00196 ブラシレス DC モータ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc387 or www.ti.com/lit/xx/tidc387/tidc387.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC387. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00196 Test Results 2014/04/25

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DRV8307EVM DRV8307 evaluation module for three-phase brushless DC motor pre-driver