TIDA-00170

プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)用 16 ビット、アナログ入力および出力ミックス・モジュール、リファレンス・デザイン

TIDA-00170

設計ファイル

概要

The TIDA-00170 is a reference design for industrial control Analog Mixed Input Output Modules. The design implements four channel analog input & two channel analog output. The analog input channels can measure all standard industrial voltages up to ±10V and current inputs up to 24mA. The two simultaneous analog outputs can source voltage up to ±10V and current up to 24mA.

The reference design includes the necessary on-board protection circuit & is tested for IEC61000-4 standard – EFT, ESD and Surge requirements with IO Controller platform. The protection circuitry does not negatively affect the design and test results showed typical unadjusted errors were less than 0.1% of the full-scale range (FSR) for the analog input channel and less than 0.2% FSR for the analog output channel.

特長
  • 16-bit resolution, user programmable analog input output ranges
  • Programmable channels: Each I/P channel can be configured as current or voltage input and O/P channel can be configured as voltage or current output with software configuration
  • Accuracy - Input Ch better than  ±0.1% FSR at 25 °C, Output Ch better than  ±0.2% FSR at 25 °C
  • On-board isolated Flybuck™ power supply with inrush current protection
  • Designed to comply with IEC61000-4 Standards for ESD, EFT, and Surge
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU392.PDF (6212 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRBB6.ZIP (303 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRBB7.ZIP (1409 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRBB5.PDF (37 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBB9.ZIP (4864 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRBB8.PDF (3786 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRBB4.PDF (795 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC87604 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS868816 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源駆動の双極入力対応 SAR ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA188高精度、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V のゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM5069電力制限機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ

データシート: PDF | HTML
シフト レジスタ

SN74HC5953 ステート出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7141CCクワッドチャネル、3/1、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7421デュアルチャネル、1/1、1Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 16-Bit Analog Mixed Input and Output Module for PLCs (TIDA-00170) 2014/10/01

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00118 16 ビット、アナログ出力モジュール・リファレンス・デザイン、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。