TIDA-00155

DLP® 近赤外分光計、液体と固体の光学的分析用

TIDA-00155

設計ファイル

概要

この近赤外線(NIR)分光器リファレンス・デザインでは、テキサス・インスツルメンツの DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせによって高性能な測定が可能です。しかも、高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子アーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム・ファクタを実現しています。NIR 分光器は、食品、農業、製薬、石油化学製品、プラスチックなどさまざまなアプリケーションで、有機系の液体や固体を解析するために一般的に使用されています。強力な Sitara 組込みプロセッサやアナログ・シグナル・チェーン部品と組み合わせれば、デベロッパーは、ハイエンドのラボ用分光器の実力を備えた機器を作業現場や製造ラインに提供できます。

特長
  • 波長範囲 1350 ~ 2450nm のスペクトル透過率データを 1 秒足らずで取得でき、30,000:1 を超える信号対雑音比(SNR)を達成可能
  • 単素子 InGaAs 検出器を採用した設計により、高いライト・スループットと、InGaAs アレイよりも低いコストを両立
  • プログラマブル波長フィルタリングにより、一定の信号対雑音比を維持してのスキャン、波長と分解能のオンザフライ調整、ケモメトリックス・アルゴリズムを実現可能
  • 最大 1824 個のデータ点を扱う高分解能スペクトル・アクイジションを実現
  • オープンソース・アーキテクチャの BeagleBone Black に Linux オペレーティング・システムと内蔵 Web サーバーを搭載し、USB、イーサネット、WiFi、Bluetooth 経由の接続にフレキシブルに対応
  • 回転回折格子や回転ミラーを含まず多様な条件に対応できる MEMS ベースの設計。ポータブル機器向け

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU236.PDF (306 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDC293C.ZIP (130938 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR418B.ZIP (210 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR417A.ZIP (1221 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS652514.5V~18V 入力、3A/2A/2A 出力、同期整流 3 回路降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65145フル統合型の正のチャージ ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の昇圧電流制限機能と障害検出機能搭載、4 チャネル LCD バイアス

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS125524 ビット、30kSPS、超低ノイズ、デルタ シグマ ADC

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS730イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS652173 個の DC/DC と 4 個の LDO とリニア バッテリ チャージャと白色 LED ドライバ搭載、パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2376デュアル、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ

データシート: PDF | HTML
パワー オペアンプ

OPA5692A 出力電流時にレールの 200mV 以内での出力信号スイング パワー オペアンプ

データシート: PDF
DLP コントローラとドライバ

DLPC350DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ

データシート: PDF | HTML
NIR (700nm 超) 対応 DMD

DLP4500NIR0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA330温度制御用サーミスタ信号アンプ

データシート: PDF
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価モジュール

この近赤外線(NIR)分光器リファレンス・デザインでは、テキサス・インスツルメンツの DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせによって高性能な測定が可能です。しかも、高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子アーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム・ファクタを実現しています。NIR 分光器は、食品、農業、製薬、石油化学製品、プラスチックなどさまざまなアプリケーションで、有機系の液体や固体を解析するために一般的に使用されています。強力な Sitara (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00155 DLP® 近赤外分光計、液体と固体の光学的分析用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00155 DLP® 近赤外分光計、液体と固体の光学的分析用

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00155 Test Results 2014/02/26
アプリケーション・ノート Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. 2016/08/01
アプリケーション・ノート DLP Spectrometer Design Considerations 2014/08/21