TIDA-00151

車載用超音波センサ・インターフェイス、駐車支援、または、死角検知システム用

TIDA-00151

設計ファイル

概要

TIDA-00151 リファレンス・デザインは、オートモーティブ超音波センサ向けのシステム・オン・チップ(SoC)センサ・インターフェイス IC である PGA450-Q1 を搭載しています。この設計では、トランスデューサのエコー信号、およびトランスデューサと物体の間の距離計算に関連する、すべてのシグナル・コンディショニングと処理を実施します。マイコンとプログラム用メモリにより、具体的な最終製品に合わせた包括的な構成変更を実施できます。

アプリケーションの例として、超音波パーキング・アシスト、自動駐車、ブラインド・スポット検出、施設係員による駐車を挙げることができます。

このデザインには、小型フォーム・ファクタ・ボード用の設計ファイルも付属していますが、テスト・データの収集には PGA450Q1EVM ボードを使用しました。

特長
  • トランスデューサの選択に関するフレキシビリティ(40kHz ~ 70kHz)
  • 搭載されている 8051 コアを活用した、高度にプログラマブルな SoC
  • LIN2.1 マスター・トランシーバを内蔵
  • 自動車のバッテリに直接接続でき、入力電圧レンジの広い LDO は不要
  • ロード・ダンプ保護機能
  • AEC Q-100  
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU327.PDF (352 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU326.PDF (487 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR586.PDF (98 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC409.ZIP (54 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC410.ZIP (80 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR585.PDF (148 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

超音波センサ AFE

PGA450-Q1マイコン (MCU) 内蔵、超音波センサ信号プロセッサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCAB3 — TIDA-00151 UART & LIN Demo Firmware for PGA450-Q1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
超音波センサ AFE
PGA450-Q1 マイコン (MCU) 内蔵、超音波センサ信号プロセッサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00151 車載用超音波センサ・インターフェイス、駐車支援、または、死角検知システム用
評価ボード
PGA450Q1EVM PGA450-Q1 Evaluation Module
ダウンロードオプション

TIDCAB3 TIDA-00151 UART & LIN Demo Firmware for PGA450-Q1

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0F
リリース日: 2018/12/19
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
超音波センサ AFE
PGA450-Q1 マイコン (MCU) 内蔵、超音波センサ信号プロセッサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00151 車載用超音波センサ・インターフェイス、駐車支援、または、死角検知システム用
評価ボード
PGA450Q1EVM PGA450-Q1 Evaluation Module

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcab3 or www.ti.com/lit/xx/tidcab3f/tidcab3f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAB3. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLDC008 — PGA450Q1EVM GUI v1.50.3

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
超音波センサ AFE
PGA450-Q1 マイコン (MCU) 内蔵、超音波センサ信号プロセッサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00151 車載用超音波センサ・インターフェイス、駐車支援、または、死角検知システム用
評価ボード
PGA450Q1EVM PGA450-Q1 Evaluation Module
ダウンロードオプション

SLDC008 PGA450Q1EVM GUI v1.50.3

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0F
リリース日: 2018/03/15
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
超音波センサ AFE
PGA450-Q1 マイコン (MCU) 内蔵、超音波センサ信号プロセッサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00151 車載用超音波センサ・インターフェイス、駐車支援、または、死角検知システム用
評価ボード
PGA450Q1EVM PGA450-Q1 Evaluation Module

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sldc008 or www.ti.com/lit/xx/sldc008f/sldc008f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLDC008. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00151 Overview 2014/05/05
* 試験報告書 TIDA-00151 Test Results 2014/05/05
技術記事 Power naps: saving energy using ultrasonic sensing PDF | HTML 2016/08/16