TIDA-00145

車載用ブラシ付きモータ・ドライバ、電動折り畳みサイド・ミラー用

TIDA-00145

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、電動格納ドアミラー用のモーター・ドライバの機能と性能を実証するための使いやすいプラットフォームを実現できるように、2 個の評価基板 (EVM) を採用しています。

さらに、このリファレンス・デザインは、フルブリッジ・ブラシ付き DC モーター・ドライバの容易な評価を実現し、車載ドア・ミラーの電動格納機能を駆動することもできます。    過電流、過熱、貫通電流、UVLO (低電圧ロックアウト) の各種車載保護機能を内蔵し、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応したこのモーター・ドライバは、苛酷な車載環境に対処するうえで必要とされる各種機能を実現しています。

さらに、この設計は、お客様が電動格納ミラー・モジュール向けの DRV8801-Q1 と DRV8872-Q1 の性能を迅速に評価できるようにするためのテスト・データも公開しています。   

特長
  • 保護機能を内蔵した シングル H ブリッジ・モーター・ドライバ
  • 8V ~ 38V の広い入力電源電圧範囲を受け入れ、公称 +12V の業界標準電源電圧に容易に対応
  • EVM に、使いやすい GUI が付属
  • 位相制御とイネーブル制御のインターフェイスにより、シンプルな 2 ピン制御インターフェイスでモーターの動作を制御可能
  • ブレーキ・モードをサポートしており、モーターの速やかな停止が可能
  • EVM で評価する IC として、AEC-Q100 対応のデバイス・オプションも入手可能 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU301A.PDF (2705 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU302A.PDF (549 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR550A.PDF (70 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC385A.ZIP (1407 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC386A.ZIP (788 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR548A.PDF (306 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR549A.PDF (1057 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS777イネーブルとリセットとディレイ機能搭載、750mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
Low-power MCUs

MSP430F161255KB フラッシュ、5KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU

データシート: PDF
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8872-Q1車載、異常検出出力機能および電流レギュレーション機能搭載、50V、3.6A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8801A-Q1車載、電流フィードバック機能搭載、ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、40V、2.8A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8801-Q1車載、電流フィードバック機能搭載、40V、2.8A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DRV8801EVM — DRV8801 評価モジュール

このリファレンス・デザインは、電動格納ドアミラー用のモーター・ドライバの機能と性能を実証するための使いやすいプラットフォームを実現できるように、2 個の評価基板 (EVM) を採用しています。

さらに、このリファレンス・デザインは、フルブリッジ・ブラシ付き DC モーター・ドライバの容易な評価を実現し、車載ドア・ミラーの電動格納機能を駆動することもできます。    過電流、過熱、貫通電流、UVLO (低電圧ロックアウト) の各種車載保護機能を内蔵し、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応したこのモーター・ドライバは、苛酷な車載環境に対処するうえで必要とされる各種機能を実現しています。

(...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00145 車載用ブラシ付きモータ・ドライバ、電動折り畳みサイド・ミラー用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8801EVM DRV8801 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00145 車載用ブラシ付きモータ・ドライバ、電動折り畳みサイド・ミラー用

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00145 Test Results (Rev. A) 2016/11/28
* 設計ガイド TIDA-00145 Overview (Rev. A) 2016/11/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。