ハードウェア開発
DRV8802EVM — DRV8802 評価モジュール
TIDA-00144 リファレンス・デザインは、1.6A のデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバと、オートモーティブ HVAC ダンパー・モーター・アプリケーションで採用されているブラシ付き DC モーターを最大 2 個駆動できる少数の外部コンポーネントで形成されています。この設計は、45V の最大動作電源電圧に対応します。バッテリの出力に直接接続できるという特長があります。これらに加えて、過電流保護、短絡保護、低電圧ロックアウト、および過熱保護を目的とした、内蔵シャットダウン機能も用意されています。