TIDA-00121
MPPT チャージャを内蔵したソーラー街灯のリファレンス デザイン
TIDA-00121
概要
これは、700mA LED ドライバを搭載した 12A 最大電力点追従(MPPT)ソーラー充電コントローラの設計です。低消費電力のソーラー チャージャや、ソーラー街路灯などの LED ドライバ ソリューションを対象としています。この設計では、12V のパネルからの最大 10A の出力電流を使用し、12V のバッテリを充電できます。ただし、MOSFET を 60V の定格部品に変更するだけで、簡単に 24V のシステムに適応できます。また、この設計では、電流が 700mA の直列 LED を最大 15 個駆動できます。ハードウェアに最小限の変更を加えることで、最大 1.1A の LED 電流向けに設計を適応させることもできます。TI は、低消費電力負荷用の包括的なソーラー インバータ システムを提供します。また、この設計は逆バッテリ保護、12V の鉛酸バッテリ向けの内蔵バッテリ充電プロファイル、高効率設計など、実践に基づいた検討事項を考慮に入れています。これらの特長が組み合わさることで、新たな市場への参入や、設計に対する製品の市場への投入期間の短縮などを実現できます。
特長
- 高い効率:MPPT チャージャの場合は 95% 超、LED ドライバの場合は 90% 超
- 15VDC ~ 22VDC の入力電圧レンジをサポート
- 12V の鉛酸バッテリ向けの充電プロファイルを内蔵
- 60V の MOSFET に変更するだけで 24V のパネルに適応できるフレキシブルな設計
- 電流が 700mA の LED を最大 15 個駆動可能
- 基板フォーム ファクタ:100 mm x 45 mm x 32 mm
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR396.ZIP (28 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceq3 or www.ti.com/lit/xx/tidceq3/tidceq3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEQ3. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00121 Test Results | 2014/01/29 |