ハードウェア開発
DRV8818EVM — DRV8818 評価モジュール
このバイポーラ・ステッパ・モーター・システムでは、MSP430、DRV8818、および NEMA 23 モーターが実装されます。最大 140 オンス・インチのトルクと最大 800RPM を必要とするアプリケーションに最適です。8V ~ 32V のモーター電圧をサポートし、最大電流は 2.5A です。豊富な構成オプションにより、電流レベルの安定化、マイクロステップの適用、電流減衰時の H ブリッジ FET の状態、電流減衰の時間間隔、電流のデグリッチ時間を含む、電流波形の微調整が可能です。モーター・ドライブ段には短絡、貫通電流、低電圧、および過熱からの保護機能が内蔵されています。