TIDA-00110

RTD を使用したスマート グリッド アプリケーションの温度検知用アナログ フロント エンド (AFE) のリファレンス デザイン

TIDA-00110

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは 1 個の ADコンバータ を経由して最大 4 個の抵抗性温度ディテクタ(RTD)に接続でき、モジュール化されたコンパクトなソリューションを実現可能です。ADコンバータ からプロセッサへの通信には SPI インターフェイスを使用しており、8 個の RTD を必要とするアプリケーションの場合は単にモジュールをもう 1 個接続するだけで済みます。2 線、3 線、4 線いずれのタイプの RTD にも対応できるフレキシブルな設計のソリューションです。

特長
  • 内蔵 PGA と最大 128 のセレクタブル ゲイン機能を備えた ADS1248 24 ビット デルタ-シグマ(ΔΣ)ADC がベース
  • 2 線、3 線、4 線いずれの RTD 入力も測定可能
  • RTD 入力 4 系統の励起電流をスイッチするマルチプレクサ(アナログ スイッチ)
  • レシオメトリック測定の採用による高精度
  • キャリブレーションなしで精度 ±2°C 未満を達成、Pt100 対応
  • ADC インターフェイス コントロールおよび励起電流スイッチング用の I2C I/O エクスパンダ装備(外部 I/O 不要)
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU575.PDF (4975 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRCG5.PDF (455 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCG4.PDF (57 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCL2.ZIP (3158 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC853.ZIP (478 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCG6.PDF (2249 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCG3.PDF (545 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS1248高精度センサ測定向け、24 ビット、2kSPS、8 チャネル デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS1148PGA とリファレンスと IDAC 搭載、高精度センサ測定向け、16 ビット、2kSPS の ADC

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS3A50173.3V、4:1、2 チャネル汎用アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA6408A割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、8 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、29mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC855 — TIDA-00110 Temperature Measurement With RTD for Transformer/Generator Protection

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00110 RTD を使用したスマート グリッド アプリケーションの温度検知用アナログ フロント エンド (AFE) のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDC855 TIDA-00110 Temperature Measurement With RTD for Transformer/Generator Protection

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/01/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00110 RTD を使用したスマート グリッド アプリケーションの温度検知用アナログ フロント エンド (AFE) のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc855 or www.ti.com/lit/xx/tidc855/tidc855.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC855. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TIDC854 — TIDA-00110 RTD GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00110 RTD を使用したスマート グリッド アプリケーションの温度検知用アナログ フロント エンド (AFE) のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDC854 TIDA-00110 RTD GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/01/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00110 RTD を使用したスマート グリッド アプリケーションの温度検知用アナログ フロント エンド (AFE) のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc854 or www.ti.com/lit/xx/tidc854/tidc854.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC854. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Analog Front End for Sensing Temperature in Smart Grid Applications Using RTD 2014/12/22
ユーザー・ガイド TIDA-00110 Code Examples 2014/11/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。