TIDA-00096
ワイヤレス心拍モニタ、 低エネルギー Bluetooth 付き
TIDA-00096
概要
Bluetooth Low Energy(BLE)対応のワイヤレス心拍モニタは、顧客がバッテリ動作の 3 チャネル健康管理/フィットネス用心電計(ECG)アプリケーション向けの最終製品を開発するために使用できるリファレンス・デザインとして提供されています。ADS1293 は、3 つの高分解能 ECG チャネルが特長の高集積ローパワー・アナログ・フロント・エンド(AFE)です。CC2541 システム・オン・チップ(SoC)によってプラットフォームに BLE ワイヤレス機能が追加され、構成可能な iOS アプリケーションを介して iPhone(R)や iPad(R)に対するシームレスなコネクティビティが実現し、エンド・ユーザーはこのアプリケーションを使用して患者の心拍データを離れた場所からモニタできるようになります。
特長
- 5 ピンの ECG アプリケーションをサポート
- iOS モバイル・アプリケーションを介して心拍データを簡単にモニタ可能
- リチウムイオン・バッテリで動作
- 外部 RF ソースからの干渉は ADS1293 に内蔵の EMI フィルタによって除去
- オープン・ソースとして提供されるファームウェアや iOS アプリケーションのソース・コードにより、顧客の市場への投入期間を短縮可能
パーソナル・エレクトロニクス
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR382.ZIP (21 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc262 or www.ti.com/lit/xx/tidc262/tidc262.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC262. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Wireless Heart-Rate Monitor Design Guide (Rev. A) | 2014/07/08 |