TIDA-00073

デュアル高帯域 RF-ディジタル レシーバ・デザイン

TIDA-00073

設計ファイル

概要

The TSW1265EVM is an example design of a wideband RF to digital dual receiver solution capable of digitizing up to 125MHz of spectrum. The system provides a reference on how to use the ADS4249, LMH6521, LMK0480x, and a dual mixer to achieve this.  This reference EVEM coupled with a capture card such as the TSW1400 can be used to capture and analyze narrow band and wideband signals.  Instructions are provided on how to change the LO and IF frequencies for different application needs.  The TIDA-00073 was implemented with hardware from the TSW1265EVM.

特長
  • Complete RF to digital wideband receiver solution
  • Up to 125MHz of contiguous signal bandwidth
  • RF Input from 1700M to 2200M (mixer dependent - may be swapped within mixer family)
  • On board DVGA for gain control
  • Easy evaluation platform with TSW1400 and HSDC Pro analysis software
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU126.PDF (649 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR576.PDF (72 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR577.PDF (91 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR574.PDF (216 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR575.ZIP (2275 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLAR061A.ZIP (4150 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR573.PDF (119 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS767イネーブルとリセットとディレイ機能搭載、1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADS4249デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)

LMH6521高性能、2 回路、DVGA

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア

評価ボード

TSW1265EVM — 広帯域、2回路 レシーバ・リファレンス・デザイン / 評価プラットフォーム

The TSW1265EVM is a wideband dual receiver reference design and evaluation platform. The signal chain allows conversion from RF to bits using a dual-channel downconverter mixer, the LMH6521 dual-channel DVGA, and the ADS4249 14-bit 250-MSPS ADC. The TSW1265EVM also includes the LMK04800 dual-PLL (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00073 デュアル高帯域 RF-ディジタル レシーバ・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TSW1265EVM 広帯域、2回路 レシーバ・リファレンス・デザイン / 評価プラットフォーム

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00073 デュアル高帯域 RF-ディジタル レシーバ・デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TSW1265 Dual-Wideband RF-to-Digital Receiver Design Guide 2013/09/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。