TIDA-00060

拡張コモンモード・レンジ版 RS-485 リファレンス・デザイン

TIDA-00060

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、SN65HVD22 拡張同相モード RS-485 トランシーバを使用した 500kbps 5V RS-485 インターフェイスを実現します。

特長
  • 広い同相範囲により、長距離ケーブル・ネットワークでの使用が可能
  • 100mV を超えるレシーバ・ヒステリシスにより、苛酷な環境でも高い信頼性を発揮
  • 低いスタンバイ電流:最大 1uA
  • 開路、短絡、およびアイドル・バス状態に対するフェイルセーフ・レシーバ
  • このリファレンス・デザインは注文可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU165.PDF (115 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR264.PDF (104 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC184.ZIP (201 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR263.PDF (34 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD22拡張同相モード、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00060 Test Results 2013/09/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。