TIC12400EVM-KIT

TIC12400-Q1 24 入力マルチ スイッチ検出インターフェイスの評価基板キット

TIC12400EVM-KIT

ご注文はこちら

概要

TIC12400EVM-KIT は、TIC12400-Q1 デバイスの多彩な機能を評価できる、柔軟な 2 ボード構成の評価プラットフォームです。TIC12400-Q1 デバイス は 24 チャネルのスイッチおよび接触監視ソリューションで、省電力のポーリング方式、構成可能なコンパレータ閾値、プログラム可能な閾値を持つ内蔵 ADC、過渡現象および故障状態に対する各種保護機能を備えています。このキットには、TIC12400-Q1 デバイスの利点を分かりやすく示す、直感的で多機能なGUIが付属しています。  GUIでは、しきい値の簡単設定、ウエッティング電流、ポーリング時間、スイッチ状態のポーリングが可能です。

特長
  • 評価基板は USB ケーブルを使用してコンピュータに接続し、設定をプログラムしたり、状態情報を読み取ることができます。
  • この EVM は、GUI を使用した温度と電流の測定も可能で、構成可能な多くのハードウェア オプションも利用できます
  • キットは、デジタルスイッチおよび抵抗コード化スイッチを実行する機能を備えています。また、独自のスイッチとのインターフェイスも可能です。 

  • TIC1240EVM
  • TIC12400 スイッチ ボード
  • USB ケーブル

マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC
TIC10024-Q1 車載、SPI 搭載、35V マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) TIC12400 1:1 (SPST)、10 チャネル ADC 内蔵、SPI 搭載、24 入力センサ モニタ TIC12400-Q1 車載向け、SPI 搭載、ADC 内蔵、35V マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TIC12400EVM-KIT — TIC12400-Q1 24 入力マルチスイッチ検出インターフェイスの評価キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TIC12400EVM-KIT TIC12400-Q1 24 入力マルチスイッチ検出インターフェイスの評価キット

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SCPC010 — TIC12400EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TIC12400EVM-KIT TIC12400-Q1 24 入力マルチ スイッチ検出インターフェイスの評価基板キット
ダウンロードオプション

SCPC010 TIC12400EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/10/04
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
TIC12400EVM-KIT TIC12400-Q1 24 入力マルチ スイッチ検出インターフェイスの評価基板キット

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scpc010 or www.ti.com/lit/xx/scpc010/scpc010.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SCPC010. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TIC12400 EVM User's Guide 2017/10/03
証明書 TIC12400EVM-KIT EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。