THS4131EVM

THS4131 evaluation module

概要

The THS4131EVM is a good example of PCB design and layout for high-speed operational amplifier applications. It is a complete circuit for the high-speed operational amplifier. The EVM is made of the THS4131 high-speed operational amplifier, a number of passive components, and various features and footprints that enable the user to experiment, test, and verify various operational amplifier circuit implementations. The board measures 4.5 inches in length by 2.5 inches in width. Initially, this board is populated for a single-ended input amplifier. The outputs (Vo+ and Vo-) can be tested differentially or single ended. Gain is set to one and can be changed by changing the ratios of the feedback and gain resistors (see the device datasheet for recommended resistor values). The user may populate various footprints on the evaluation module board to verify filter designs or perform other experiments. Each input is terminated with a 50-ohm resistor to provide correct line-impedance matching.

This device is CE compliant.

特長
  • Vcc = 5 V to +/- 15 V
  • Single and Differential input and output capability
  • Nominal 50 ohm input and output termination resistors
  • Vocm direct input control
  • Vocm pin can be controlled via transformer center-tap
完全差動アンプ
THS4131 完全差動入出力、低ノイズアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4131EVM — THS4131 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS4131EVM THS4131 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SLOJ149 — THS4131 PSpice No Power Down Model

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
完全差動アンプ
THS4131 完全差動入出力、低ノイズアンプ
ハードウェア開発
評価ボード
THS4131EVM THS4131 evaluation module

SLOJ149 THS4131 PSpice No Power Down Model

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2003/02/03
製品
完全差動アンプ
THS4131 完全差動入出力、低ノイズアンプ
ハードウェア開発
評価ボード
THS4131EVM THS4131 evaluation module
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS4131 EVM User's Guide for High-Speed Fully Differential Amplifier 2001/02/02
証明書 THS4131EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。