THS4011EVM

THS4011 高速アンプ評価モジュール

概要

The TI THS4011 high-speed operational amplifier evaluation module (EVM) is a complete, high-speed amplifier circuit. It consists of the TI THS4011 high-speed low-power operational amplifier IC, along with a small number of passive parts, mounted on a small circuit board measuring approximately 1.7 inches by 1.4 inches. The EVM uses standard SMA miniature RF connectors for inputs and outputs and is completely assembled, fully tested, and ready to use - just connect it to power, a signal source, and a load (if desired).

特長
  • High bandwidth - 95MHz, -3 dB at +/-15 Vcc and Gain = 2
  • +/-5 V to +/-15 V operation
  • Inverting and non-inverting single ended inputs
  • Module gain set to +2 (non-inverting) and -1 (inverting) - adjustable through component change
  • Nominal 50-ohm impedance inputs and outputs
  • Standard SMA miniature RF connectors
  • Good example of high speed amplifier design and layout
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS4011 290MHz、低歪み、電圧帰還型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4011EVM — THS4011 高速アンプ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS4011EVM THS4011 高速アンプ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SLOJ003 — THS4011 PSpice Model

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS4011 290MHz、低歪み、電圧帰還型アンプ THS4012 デュアル、290MHz、デュアル、低歪み、電圧帰還型アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
THS4011EVM THS4011 高速アンプ評価モジュール

SLOJ003 THS4011 PSpice Model

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2003/02/03
製品
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS4011 290MHz、低歪み、電圧帰還型アンプ THS4012 デュアル、290MHz、デュアル、低歪み、電圧帰還型アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
THS4011EVM THS4011 高速アンプ評価モジュール
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 THS4011EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド THS4011 EVM User's Guide 1999/06/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。