THS3120EVM
THS3120 評価モジュール
THS3120EVM
概要
The THS3120 EVM User's Guide is included within the Datasheet.
The THS3120 EVM is a turnkey module that allows you to evaluate the low-noise, high-voltage, high output current drive, current-feedback amplifier designed to operate over a wide supply range for high performance applications. The THS3120 EVM offers a power saving mode by providing a power-down pin, reducing the quiescent current when the device is not active.
Applications:
- Video Distribution
- Power FET Driver
- Pin Driver
- Capacitive Load Driver
特長
Feature for the THS3120 EVM include:
- Low Noise
- High Output Current Drive: 475 mA
- High Slew Rate: 1700V/µs
- Wide Bandwidth: 120 MHz
- Wide Supply Range: ±5 V to ±15 V
- Power-Down Feature
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
THS3120EVM — THS3120 評価モジュール
THS3120EVM — THS3120 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | THS3120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |