THS3111EVM

THS3111 評価モジュール

概要

The THS3111 EVM User's Guide is included within the Datasheet.

The THS3111 EVM is a turnkey module that allows you to evaluate the low-noise, high-voltage, current-feedback amplifier used in high performance applications. This module provides well-regulated ac performance characteristics and allows for high output voltage swings at high frequencies.

Applications:

  • Video Distribution
  • Power FET Driver
  • Pin Driver
  • Capacitive Load Driver

特長

THS3111 evaluation module features:

  • Low Noise
  • High Output Current Drive: 260 mA
  • High Slew Rate: 1300 Vµs
  • Wide Bandwidth: 90 MHz
  • Wide Supply Range: ±5 V to ±15 V
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3111 シングル、低ノイズ、高電圧、電流帰還型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS3111EVM — THS3111 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS3111EVM THS3111 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 THS3111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
THS3120EVM THS3120 評価モジュール THS3121EVM THS3121 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。