THS3096EVM
THS3096 評価モジュール
THS3096EVM
概要
The THS3096 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.
The THS3096EVM provides a platform for evaluating the THS3096 dual, high-voltage, low distortion, high speed, current-feedback amplifier. The user needs only power, input signal, and test instruments to operate the EVM.
Applications:
- High-Voltage Arbitrary Waveform
- Power FET Driver
- Pin Driver
- VDSL Line Driver
特長
- Unity gain stable
- Power down
- Adjustable for inverting and non-inverting gain configurations
- SMA connectors on input and output ports
- 50 ohm input and output impedance matching
- Supply voltage range
- Single supply +10V to +30V
- Split supply +/-5.0 to +/-15.0V
- Power supply via banana jack connectors
- Ferrite beads on the supply connections
- Decoupling capacitors
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
THS3096EVM — THS3096 評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
THS3096EVM — THS3096 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | THS3096EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | High-Voltage, Low-Distortion, Current-Feedback Operational Amplifier データシート (Rev. B) | 2006/01/26 |