THS3092EVM
THS3092 評価モジュール
THS3092EVM
概要
THS3092 評価基板 (EVM) ユーザーズ ガイドは、データシートに付属しています。
THS3092EVM は、デュアル、高電圧、低歪み、高速、電流帰還型アンプである THS3092 を評価するためのプラットフォームを提供します。開発ユーザーが実施する必要があるのは、電源、入力信号、テスト機器を接続し、この評価基板 (EVM) を動作させることだけです。
アプリケーション:
- 高電圧、任意波形
- パワー FET ドライバ
- ピン ドライバ
- VDSL ライン ドライバ
特長
- ユニティ ゲイン安定
- 反転/非反転の各ゲイン構成に合わせて調整可能
- 入力ポートと出力ポートに複数の SMA コネクタ
- 入力と出力のそれぞれで 50Ω のインピーダンス整合
- 電源電圧範囲
- 単電源:+10V~+30V
- 分割電源:±5.0V ~ ±15.0V
- バナナ ジャック コネクタ経由で電源に接続
- 電源接続端子にフェライト ビーズ取り付け済み
- デカップリング コンデンサ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
THS3092EVM — THS3092 評価モジュール
THS3092EVM — THS3092 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | THS3092EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |