THS3001EVM

THS3001 高速アンプ評価モジュール

概要

TI offers designers a complete line of high speed amplifier evaluation modules (EVMs). The TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier EVM is a complete high-speed amplifier circuit. It consisits of the TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier IC, along with a small number of passive parts, mounted on a small circuit board measuring approximately 1.7 inch by 1.4 inch.  The EVM uses standard SMA miniature RF connectors for inputs and ourputs and is completely assembled, fully-tested, and ready to use - just connect the power, a signal source, and a load (if desired).

特長

THS3001 operational amplifier EVM features include:

  • High Bandwidth — 340 MHz, –3 dB at ±15 VCC & Gain = 2
  • ±5-V to ±15-V Operation
  • 6.2 mA Supply Current
  • 100 mA Ouput Drive
  • Inverting and Noninverting Single-Ended Inputs
  • Inputs and Outputs Standard SMA Miniature RF Connectors
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3001 420MHz 電流帰還型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS3001EVM — THS3001 高速アンプ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS3001EVM THS3001 高速アンプ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SLOJ001 — THS3001 PSpice Model

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3001 420MHz 電流帰還型アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
THS3001EVM THS3001 高速アンプ評価モジュール

SLOJ001 THS3001 PSpice Model

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2003/02/03
製品
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3001 420MHz 電流帰還型アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
THS3001EVM THS3001 高速アンプ評価モジュール
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 THS3001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド THS3001 EVM User's Guide (Rev. A) 1999/03/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。