TDP158RSBEVM

6Gbps AC 結合からTMDS & HDMI™ への変換を行うリドライバの評価基板

TDP158RSBEVM

ご注文はこちら

概要

TDP158 EVM は、ビデオ用途向けの TDP158 デバイスを評価するために作成され た PCB です。  この EVM は、RSB パッケージの TDP158 を実装する際のハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。  PCB デザインのイラストの配線や配置ルールの設計例を示すため、PCB 設計/レイアウト ファイルについてはご要望に応じて提供可能です。

特長
  • ソース用の DisplayPort 接続とシンク用の HDMI 接続
  • この EVM は、外部電源アダプタである 5V または Micro USB ケーブルを使用して電力を供給できます
  • デバッグと制御を目的とした I2C 通信機能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61240 2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ TPS62150 DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ

 

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TDP158 6Gbps DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リドライバ

 

USB ハブと USB コントローラ
TUSB3410 UART、I2C、IrDA のシリアルポートから USB へのブリッジ

 

リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3808 プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74201 1.5A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TDP158RSBEVM — 6Gbps AC 結合から TMDS™ / HDMI™ リドライバへの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TDP158RSBEVM 6Gbps AC 結合から TMDS™ / HDMI™ リドライバへの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TDP158RSBEVM User's Guide (Rev. A) 2018/02/09
証明書 TDP158RSBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。