TCAN1463EVM
TCAN1463-Q1 車載対応、低消費電力、信号改良対応、CAN FD トランシーバの評価基板
TCAN1463EVM
概要
この評価基板 (EVM) は TCAN1463DRQ1 を実装済みであり、信号改善対応 (SIC) ネットワークでトランシーバの動作評価に使用できます。ユーザー ガイドに記載のように、この評価基板 (EVM) のトランシーバを置き換え、複数のジャンパを設定すると、いずれも 14 ピン の CAN トランシーバである TCAN1043HG-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043H-Q1、TCAN1043A-Q1、TCAN1043-Q1と組み合わせて使用するようにこの評価基板を構成できます。
特長
- 構成可能な SIC (信号改善対応) ネットワーク
- I/O 電圧範囲は、3.3V と 5V の各マイコンをサポート
- ESD2CAN24-Q1 を内蔵し、30kV の ESD (静電気放電) 保護を実現
- ISO11898-2 の要件に適合
- -40°C から 125°C までの特性を想定
CAN トランシーバ
ESD 保護ダイオード
購入と開発の開始
評価ボード
TCAN1463EVM
— TCAN1462-Q1 evaluation module with SIC network
TCAN1463EVM
—
TCAN1462-Q1 evaluation module with SIC network
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TCAN1463-Q1 Evaluation Module With SIC Network (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/08/19 | ||
| 証明書 | TCAN1463EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/07/27 |